FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500
-
Ön adaptör
2907384
Push-in bağlantılı VARIOFACE ön adaptör, SIMATIC ® S7-1500 dijital 35 mm modüller için, 1x 32 kanal bağlanabilir.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön adaptör |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 50 V DC |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Akım (Kanal başına) | ≤ 1 A |
| Akım (modül tarafından besleme yapıldığında byte başına) | ≤ 2 A |
| Akım (Toplam akım) | ≤ 12 A (Ön adaptör ile besleme yapıldığında) |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Desteklenen kontrolör: SIEMENS S7-1500 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 29,8 mm |
| Yükseklik | 130,4 mm |
| Derinlik | 68,78 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61131-2 |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2907384 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK231S |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626256610 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 82,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 83,7 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Pasif modül 2315227
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Pasif modül 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - Pasif modül 2322252
-
VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Pasif modül 2904280
-
FLKMS 50/32IM/LA/PLC - Pasif modül 2284510
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Pasif modül 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Pasif modül 2903801
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Sistem bağlantısı 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Sistem bağlantısı 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Sistem bağlantısı 2299660
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - Sonlandırma kartı 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kablo 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kablo 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kablo 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kablo 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kablo 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kablo 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kablo 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kablo 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kablo 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kablo 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kablo 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kablo 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kablo 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kablo 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kablo 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kablo 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kablo 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kablo 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kablo 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kablo 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kablo 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kablo 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kablo 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kablo 2314257
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kablo 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kablo 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kablo 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kablo 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kablo 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kablo 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kablo 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kablo 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kablo 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kablo 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kablo 2302447
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018