Yüksek akım geçiş klemensleri
B/DFK - Dolgu fişi
B/DFK
-
Dolgu fişi
0706045
Montaj malzemeleri, renk: gri, ürün gamı: Aksesuarlar, genişlik: 6 mm
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Montaj malzemeleri
Ürün gamı
Aksesuarlar
Kutup sayısı
0
Pin aralığı
0 mm
Ölçüler
Genişlik
6 mm
Pin aralığı
-
Malzeme teknik özellikleri
Renk (Muhafaza)
gri (RAL 7042)
Ticari Veriler
Ürün numarası
0706045
Ambalaj birimi
100 pc
Minimum sipariş miktarı
100 pc
Satış Kodu
AAR
Ürün Kodu
AARZZA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918003692
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
0,624 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
0,567 g
Gümrük tarife no
39269097
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,008 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
DFK 4
-
Panel geçiş klemensi
0708357
DFK/DP-4
-
Panel geçiş klemensi
0708616
DFK 4-PE
-
PE panel geçiş klemensi
0708315
DFK 4-SI(5X20) BK
-
Sigortalı panel geçiş klemensi
0709301
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı