FPM 185 IP69 - Monitor
1889342

Vidasız ve keskin kenarsız tamamen kapalı paslanmaz çelik muhafaza içinde, 1920 x 1080 piksel (Full HD), 47 cm/18,5" TFT ekrana (kapasitif çoklu dokunmatik ekran) sahip hijyen monitör. Kırılmaya karşı koruma filmi ile.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

ekstrem koşullar altında sağlam ve yüksek performanslı
Kapalı paslanmaz çelik muhafaza sayesinde stabil ve dayanıklı
Pasif soğutma bulunan hijyenik tasarım
Bom adaptörü veya VESA adaptörü ile kolay montaj
Eldiven ile kullanışlı çok parmaklı işletim için kapasitif çok noktalı dokunmatik ekran