CLOUD CLIENT TX/TX operatör şebekesi üzerinden güvenli uzaktan bakım senaryoları için uygun maliyetli bir saha cihazı olarak konumlanır. Cihazlar mGuard Secure Cloud ile kullanım için optimize edilmişlerdir. Bu nedenle tüm CLOUD CLIENT cihazları Sanal Özel Ağları (VPNs) standart olarak destekler. mGuard Secure Cloud için optimize edilmiş fonksiyonlar sahada cihazların hızlı devreye alınmasını sağlar.
TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX
-
Router
2702885
mGuard Secure Cloud için endüstriyel VPN ağ geçidi, operatör şebekesi üzerinden IPsec iletişimi, 2-port anahtar, 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Uzaktan bakım ağ geçidi |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| VPN'de 1:1 Network adres çevirisi (NAT) | destekli |
| VPN tunel sayısı | 1 |
| Doğrulama | X.509v3, PSK |
| Data bütünlüğü | MD5, SHA-1 |
| Internet protokol güvenlik (IPsec) modu | ESP tüneli |
| Şifreleme yöntemleri | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Elektriksel izolasyon | VCC // FE // Ethernet |
| Şebeke tipi | Ethernet |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, geçmeli Push-in klemens ile) |
| Tipik akım tüketimi | < 200 mA (24 V DC) |
| Maks. akım tüketimi | 500 mA |
| Fonksiyon | |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim, SNMP |
| Dijital | |
| Giriş tanımlaması | Dijital giriş |
| Giriş sayısı | 1 |
| Gerilim giriş sinyali | 10 V DC ... 30 V DC |
| Anahtarlama seviyesi "1" sinyal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sinyal | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Gerilim çıkış sinyali | 10 V DC ... 30 V DC (işletme gerilimine bağlı) |
| Akım çıkış sinyali | ≤ 50 mA (Kısa devre korumasız) |
| Besleme | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
| Sinyal | Ethernet |
| Web server | evet |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps, autonegotiation |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Kanal sayısı | 2 (SELV) |
| İletim uzunluğu | 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
| Desteklenen protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Yardımcı protokoller | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 126 mm |
| Renk (Muhafaza üst kısmı) | gri (RAL 7042) |
| Malzeme (Muhafaza) | Plastik |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 15g |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Üretici beyanı) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | 0 °C ... 60 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV (Test seviyesi 3) |
| Sinyal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV (simetrik) |
| ± 1 kV (asimetrik) | |
| Sinyal | ± 1 kV (Data hattı, asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2702885 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC422 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626376783 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 331,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 222 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
IPsec ile güvenli haberleşme
Web tabanlı yönetim veya microSD kart ile konfigürasyon
Phoenix Contact'tan bulut bazlı VPN altyapısı
Operatörler, makine imalatçıları ve sistem üreticileri için anahtar teslim VPN altyapısı
Endüstride kanıtlanmış mGuard güvenlik teknolojisi sayesinde güvenli ve güvenilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018