PSI-MODEM-3G/ROUTER
-
Router
2314008
Ethernet arabirimli endüstriyel UMTS/GSM router (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz). Firewall NAT ve IPsec VPN desteği. SMA-F dişi anten konnektörü. SMS ile gönderilir. 6 dijital giriş, 4 dijital çıkış. Web tabanlı yönetim üzerinden konfigürasyon.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Hücresel router |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| VPN'de 1:1 Network adres çevirisi (NAT) | destekli |
| VPN tunel sayısı | 3 |
| Doğrulama | X.509v3, PSK |
| Data bütünlüğü | MD5, SHA-1 |
| Dynamic host configuration protocol (DHCP) desteği | Sunucu |
| Filtreleme | IP, port, protokol |
| Firewall-Regeln | Durum denetim güvenlik duvarı |
| Internet protokol güvenlik (IPsec) modu | ESP tüneli |
| Network time protocol (NTP) client | İstemci/sunucu |
| Remote Syslog Logging | dış server'larda |
| Şifreleme yöntemleri | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Elektriksel izolasyon | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4 W |
| Şebeke tipi | Mobil haberleşme |
| Test gerilimi data arayüzü/data arayüzü | 1 kV (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1 kV (50 Hz, 1 dk) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 10 V DC ... 30 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| Tipik akım tüketimi | < 200 mA (24 V DC) |
| < 90 mA (beklemede) | |
| Maks. akım tüketimi | < 800 mA (10 V DC'de (çıkışlar için 4x 50 mA dahil)) |
| Fonksiyon | |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim, SNMP |
| Dijital | |
| Giriş tanımlaması | Dijital giriş |
| Giriş sayısı | 6 |
| Gerilim giriş sinyali | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sinyal | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Gerilim çıkış sinyali | 10 V DC ... 30 V DC (işletme gerilimine bağlı) |
| Akım çıkış sinyali | ≤ 50 mA (Kısa devreye dayanıklı) |
| Besleme | |
| Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sinyal | Ethernet |
| Web server | evet |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps, autonegotiation |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Kanal sayısı | 1 |
| İletim uzunluğu | 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
| Desteklenen protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Yardımcı protokoller | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | GSM / GPRS / EDGE |
| Frekans | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 850 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 1900 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 2100 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| İletim kapasitesi | 0,25 W |
| Veri iletim hızı | ≤ 7,2 Mbps (HSDPA) |
| ≤ 5,7 Mbps (HSUPA) | |
| Anten | 50 Ω empedans SMA anten soketi |
| Anten bağlantı yöntemi | SMA (dişi) |
| SIM arayüzü | 1,8 volt, 3 volt |
| 1,8 volt, 3 volt | |
| GPRS | Sınıf 12, Sınıf B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Sınıf 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| Ağ fonksiyonu | Veri alışı için 4 zaman slotu, veri iletimi için 4 zaman slotu. PIN modemde saklanır. Enerji kesilmesinden sonra ağı otomatik tekrar arama özelliği vardır. Entegre TCP/IP, güvenlik duvarı ve VPN desteği, bağımsız bağlantı kurma. |
| Ağ kontrol | Alım kalitesini göstermek için LED çubuk grafik |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| IEC 60068-2-32’e göre serbest düşüş | Serbest düşme: 1 m |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | Titreşim (işletim): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | Darbe (çalışma): Çalışma: 15g, 11 ms peryot, yarım sinüs şok pals |
| Darbe (depolama/taşıma): Depolama: 30g, 11 ms periyot, yarı sinüs şok darbesi |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 65 °C (hizalanmadı) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | R&TTE 1999/5/EC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 4 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 1 kV (Test seviyesi 3) |
| Sinyal | ± 1 kV (Ethernet ve anten) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 1 kV (simetrik) |
| ± 2 kV (asimetrik) | |
| Sinyal | ± 1 kV (Data hattı, asimetrik) |
| ± 1 kV (Anten) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2314008 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC422 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356594387 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 321,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 200 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Web tabanlı yönetim üzerinden konfigürasyon
Aynı anda maks. üç VPN tüneli
VPN'in çağrı ile başlatılması
Yüksek elektromanyetik uyum
VPN'in SMS ile başlatılması
X.509 sertifikalı doğrulama
Bağlantı izleme
Heri iki SIM kart PIN'inin şifrelenmesi
Firewall
NAT tablosu
10/100 Mbps
Autocrossing
UMTS cep telefonu şebekesi: 850, 1900 ve 2100 MHz
GSM cep telefonu şebekesi: 850, 900, 1800 ve 1900 MHz
IP adresleri üzerinden bağlantı kurulumu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018