MT 1,5 - Mikro klemens
3100305

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Mikro klemens, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

1,5 mm² anma kesit
Tasarım genişliği yalnızca 4,2 mm
Kompakt dizayn ve bir 15 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
NS 15 DIN rayları için geçmeli ayak
Klemens merkezindeki standart vida köprüleri sayesinde kolay potansiyel dağıtımı