PSR-M-E2-DO16-PI - Genişleme modülü
1105136

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

16 sinyal çıkışlı genişleme modülü, TBUS arayüzü, geçmeli Push-in klemens, TBUS konnektörü dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bireysel gereksinimlere yüksek düzeyde uyarlanabilen uygun maliyetli emniyet çözümü
Donanım ve yazılım konfigürasyon sihirbazı sayesinde, hızlı çalıştırmaya başlatma
Kapsamlı ve anlaması kolay diyagnostikler sayesinde, makine duruşları minimize edilir
Push-in teknolojisi sayesinde, aletsiz ve zaman tasarrufu sağlayan montaj
Yalnızca 22,6 mm'lik dar muhafaza genişliği