SF-6DP2000
-
Krimp kontak
1607406
Krimp kontak, Pin, tornalanmış, kontak çapı: 1 mm, iletken kesiti: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, kontak malzemesi: CuZn, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1242293
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Bağlantı için yüksek gerilme dayanımı
Düşük kontak direnci
Kolay üretim izleme