SF-06KP0,06-0,25
-
Krimp kontak
1237992
Krimp kontak, Pin, tornalanmış, kontak çapı: 0,6 mm, iletken kesiti: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, kontak malzemesi: CuZn, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Bağlantı için yüksek gerilme dayanımı
Düşük kontak direnci
Kolay üretim izleme