-25 °C ... 55 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ürün numarası
1029276
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
BE6
Ürün Kodu
BE6114
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626531328
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
115,5 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
115,5 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
CSA
Onay kimliği: 13631
cUL Onaylı
Onay kimliği: FILE E 60425
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 60425
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.