S-MAX yüksek performanslı kompakt kontrolörler güvenilir haberleşme ve yüksek seviye süreklilik sağlar. Uygulamanız için açık ve kapalı çevrim kontrol gerçekleştirmenin yanında 400 sınıfı kompakt kontrolörler proseslerinizi direkt olarak çalıştırır ve görüntüler. S-MAX kontrolörleri klasik PROFINET uyumlu bir PLC gibi çalışır ancak ilave olarak bir HMI (insan makine arayüzü) sunar. Bu ürünün yüksek performansı sayesinde kapsamlı otomasyon uygulamaları hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilebilir.
S-MAX 412 CE PN
-
Kontrolör
2700586
PC platformunun yüksek performanslı kombinasyonu, PLC ve INTERBUS fieldbus master ile görselleştirme, 12" ekran, Windows CE.NET ve PROFINET-Controller
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
FTP server
INTERBUS master
PROFINET kontrolörü
Visu+ (SCADA görselleştirme) için runtime görselleştirme sistemi
WebVisit ile görselleştirme için entegre web sunucusu
Çok sayıda haberleşme protokolü desteklenir: SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
Renkli TFT dokunmatik ekran