RFC 470 PN 3TX
-
Kontrolör
2916600
3x10/100 Ethernet'li Remote Saha Kontrolörü, INTERBUS-Master, PROFINET-Kontrolörü, PROFINET cihazı, IP20 koruma sınıfı, harici bellek
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | Remote Field Controller |
| Tasarım | Stand-alone |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ekran | |
| Diyagnostik ekranı | evet |
| Kalıcı veri depolama | 240 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Program hafızası | tip. 8 Mbyte |
| Veri depolama | 16 Mbyte |
| Kontrol görev sayısı | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Proses data sayısı | maks. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Proses data sayısı (INTERBUS giriş/çıkış verisi maks.) | maks. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Desteklenen cihaz sayısı | maks. 512 (bunların 254'ü remote bus cihaz/segmenti içindir) |
| Parametre kanallı cihaz sayısı | maks. 126 |
| PROFINET | |
| Cihaz fonksiyonu | PROFINET kontrolörü, PROFINET cihazı |
| Spesifikasyon | Versiyon 1.1 |
| Güncelleme hızı | min. 1 ms |
| Fonksiyon | |
| Diyagnostik ekranı | evet |
| Yedekleme fonksiyonu | yok |
| Emniyet fonksiyonu | yok |
| İşlevsellik | |
| Desteklenen programlama dilleri | Instruction list (IL) |
| Symbolic flowchart (SFC) | |
| Ladder diagram (LD) | |
| Function block diagram (FBD) | |
| Structured text (ST) | |
| Sistem gereksinimleri | |
| Diyagnostik aracı | DIAG+, versiyon 2.00 veya yukarısı |
| Uygulama arayüzü | TCP/IP soketleri üzerinden cihaz sürücü arabirimi |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | tip. 24 W (Fan modülü bulunmayan) |
| İletim ortamı | Bakır |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | tip. 24 W (Fan modülü bulunmayan) |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil) |
| Bağlantı beslemesi | Vidalı klemensler, geçmeli |
| Tipik akım tüketimi | 1 A |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | Entegre edilmiş (bataryalı yedekleme) |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş sayısı | 5 |
| Bağlantı yöntemi | 14 kutuplu FLK pin dizisi |
| Bağlantı sistemi | FLK geçmeli kablo konnektörü (14kut.) |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | 14 kutuplu FLK pin dizisi |
| Çıkış sayısı | 3 |
| Bağlantı yöntemi | FLK14 pin dizisi |
| Web server | evet |
| Ethernet | |
| Bus sistemi | RJ45 |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s |
| Ethernet | |
| Bus sistemi | PROFINET |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s |
| INTERBUS (Master) | |
| Bus sistemi | RS-422 |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 dişi konnektör |
| İletim hızı | 500 kBaud / 2 MBaud (anahtarlanabilir) |
| Parametrelendirme/çalışma/diyagnostik | |
| Bus sistemi | RS-232 |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
| İletim fiziği | Bakır |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 124 mm / 185 mm / 190 mm (fan modülü yok) |
| 124 mm / 210 mm / 190 mm (Fan modülü bulunan) | |
| Renk | antrasit gri (RAL 7016) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 55 °C (45 °C'den itibaren sadece fan modülüyle) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 25g, IEC 60068-2-27'ye uygun Kriter 1 |
| Titreşim (çalışma) | 1g, IEC 60068-2-6'ya uygun Kriter 1 |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2916600 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRA |
| Ürün Kodu | DRAABA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356174114 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.094 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.070 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
AX OPC SERVER - Sürücü ve arayüz yazılımı 2985945
-
RFC DUAL-FAN - Fan 2730239
-
FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - Pasif modül 2284536
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kablo 2288930
-
IBS PRG CAB - Bağlantı kablosu 2806862
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptör 2708753
-
PC WORX BASIC LIC - Programlama yazılımı 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programlama yazılımı 2985385
-
CF FLASH 2GB - Hafıza 2701185
-
CF FLASH 2GB APPLIC A - Hafıza 2701189
-
AX+ BASIC - Yazılım 2985068
-
AX DTM LIB - Programlama yazılımı 2988065
-
PC WORX TARGET FOR SIMULINK - Yazılım eklentisi 2400041
-
USB FLASH DRIVE - USB bellek çubuğu 2402809
Avantajlarınız
WebVisit ile görselleştirme için entegre web sunucusu
FTP server
Flash dosya sistemi
Komple fieldbus master (8192 I/O noktası)
Entegre PROFINET kontrolörü ve PROFINET cihazı
Çok sayıda haberleşme protokolü desteklenir: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, v.s.
Entegre Ethernet arayüzü
PC Worx ile mühendislik (IEC 61131-3)
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018