ILC 370 ETH 2TX-IB/M
-
Controller
2985327
Diğer kontrolör ve sistemlere bağlantı için Ethernet arayüzlü Inline Kontrolör, IEC 61131-3'e uygun programlama, konnektör ve etiketleme alanı ile komple, GL onayı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Kalıcı veri depolama | 96 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Program hafızası | tip. 2 Mbyte |
| Veri depolama | 4 Mbyte |
| Kontrol görev sayısı | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Proses data sayısı | maks. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Proses data sayısı (INTERBUS giriş/çıkış verisi maks.) | maks. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Proses data sayısı | maks. 512 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Desteklenen cihaz sayısı | maks. 512 (toplamda, bunların 254'ü remote bus cihaz/segmenti içindir) |
| Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı | maks. 63 (akım tüketimi izleyin) |
| Parametre kanallı cihaz sayısı | maks. 62 |
| Desteklenen uzaktan bus dallanmalı branş klemensi sayısı | maks. 15 |
| Programlama verisi | |
| ID kod (des.) | 3 |
| İşlevsellik | |
| Programlama aracı | PC Worx |
| Sistem gereksinimleri | |
| Diyagnostik aracı | DIAG+ versiyon 1.14'ten itibaren |
| İletim ortamı | Bakır |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | maks. 6 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC ±5 % |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Residüel dalgalanma | ± 5 % |
| Tipik akım tüketimi | 250 mA (sistem boştayken lokal bus cihazı bağlı değildir, bus aktif değil) |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | Entegre edilmiş (bataryalı yedekleme) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC ±5 % |
| Besleme | 2 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Besleme | 0,5 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Besleme | maks. 8 A |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Besleme | maks. 8 A |
| Akım çekişi | maks. 5 A |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | Sekiz hızlı giriş, kesme girişi |
| Giriş sayısı | 12 |
| Bağlantı yöntemi | Inline potansiyel dağıtıcı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| INTERBUS lokal bus (master) | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBaud / 2 MBaud (anahtarlanabilir) |
| Parametrelendirme/programlama/diyagnostik | |
| Bus sistemi | RS-232 |
| Bağlantı yöntemi | RS-232-C, 6-kutuplu MINI-DIN dişi konnektör (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45) |
| İletim fiziği | Bakır |
| Kanal sayısı | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s |
| Kanal sayısı | 2 |
| INTERBUS (Slave) | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 dişi/D-SUB-9 erkek |
| Genişlik | 182 mm |
| Yükseklik | 140,5 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 75 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2985327 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRAAAC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356077729 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 850 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 800 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018