ILC 200 UNI-PAC
-
Kontrolör
2862291
Inline sistemi için INTERBUS lokal bus arabirimli Inline kontrolör, IEC 61131-3'e uygun programlama, komple aksesuarlı (konnektör ve etiketleme alanı)
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Ekran | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| Kalıcı veri depolama | 8 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Program hafızası | tip. 384 kByte (32 K komutlar (IL)) |
| Veri depolama | 330 kByte |
| Kontrol görev sayısı | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Proses data sayısı | maks. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Proses data sayısı (INTERBUS giriş/çıkış verisi maks.) | maks. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Proses data sayısı | 192 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Parametre data sayısı | maks. 8 Byte (konfigüre edilebilir) |
| Desteklenen cihaz sayısı | maks. 512 |
| Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı | maks. 63 (akım tüketimi izleyin) |
| Parametre kanallı cihaz sayısı | maks. 62 |
| Desteklenen uzaktan bus dallanmalı branş klemensi sayısı | maks. 15 |
| Fonksiyon | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| Yedekleme fonksiyonu | yok |
| Lokal diyagnostikler | |
| İzlenen fonksiyon | INTERBUS |
| Görsel temsil | LED: D, TR |
| Programlama verisi | |
| ID kod (des.) | 205 |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 1 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte |
| Sistem gereksinimleri | |
| Diyagnostik aracı | DIAG+ versiyon 1.14'ten itibaren |
| Lokal diyagnostikler | INTERBUS LED: D, TR |
| Güç kaynağı LED: UL, UM, US | |
| IEC 61131 runtime sistem LED: FCRUN, SYSFAIL, RDY/RUN, BSA, FAIL, PF | |
| İletim ortamı | Bakır |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | maks. 1,875 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (enerji beslemesi bus modülünden sağlanır) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tüm I/O modüllerinin izin verilen maks. akım tüketimi | İletişim gücü (7,5 V DC) enerji beslemesi bus modülünden sağlanır |
| Analog besleme (24 V DC) = 0,5 A | |
| Residüel dalgalanma | ±5 % |
| Tipik akım tüketimi | 250 mA (sistem boştayken lokal bus cihazı bağlı değildir, bus aktif değil) |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | Entegre edilmiş (bataryalı yedekleme) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC ±5 % |
| Akım çekişi | tip. 250 mA |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Akım çekişi | maks. 2 A |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | Interrupt input, hızlı sayıcı, darbe üreteci |
| Giriş sayısı | 4 |
| Bağlantı yöntemi | Inline potansiyel dağıtıcı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Giriş gerilimi | 2 x 24 V DC + 2 x 5/24 V DC |
| Her kanal için tipik giriş akımı | 40 mA |
| Tipik tepki süresi | < 1 ms |
| Sayaç: | |
| Giriş sayısı | 4 |
| Giriş frekansı | 40 kHz |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Darbe yönü | |
| Darbe yönü çıkış sayısı | 2 |
| Sınır frekansı | 20 kHz |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS lokal bus (master) | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBaud / 2 MBaud (anahtarlanabilir) |
| Üst seviye INTERBUS lokal bus (slave) | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBaud |
| Kanal sayısı | 1 |
| Parametrelendirme/çalışma/diyagnostik | |
| Bus sistemi | RS-232 |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | 6 kutuplu MINI DIN soket (PS/2) |
| İletim hızı | 19200 Baud |
| İletim fiziği | Bakır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 73 mm |
| Yükseklik | 140,5 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 75 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 85 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 85 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 25g, IEC 60068-2-27'ye uygun Kriter 1 |
| Titreşim (çalışma) | 2g, IEC 60068-2-6'e uygun kriter 1 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2862291 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRA |
| Ürün Kodu | DRAAAB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918909116 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 448,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 366,3 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kesinti işleme, olay sayma ve periyot ölçümleri için hızlı girişler
Darbe genişlik modülasyonu için 24 V yüksek hızlı çıkışlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018