ILC 200 IB-PAC
-
Kontrolör
2862288
Inline kontrolörler, komple aksesuarlı (konnektör ve etiketleme alanı). Kontrolör standart Inline bus modülü yerine monte edilir. Bus modülünde olduğu gibi, istasyonu INTERBUS ağının daha üst seviyelerine bağlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Ekran | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| Kalıcı veri depolama | 8 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Program hafızası | tip. 384 kByte (32 K komutlar (IL)) |
| Veri depolama | 330 kByte |
| Kontrol görev sayısı | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Proses data sayısı | maks. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Proses data sayısı (INTERBUS giriş/çıkış verisi maks.) | maks. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Proses data sayısı | 160 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Parametre data sayısı | maks. 8 Byte (konfigüre edilebilir) |
| Desteklenen cihaz sayısı | maks. 512 |
| Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı | maks. 63 (akım tüketimi izleyin) |
| Parametre kanallı cihaz sayısı | maks. 62 |
| Desteklenen uzaktan bus dallanmalı branş klemensi sayısı | maks. 15 |
| Fonksiyon | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| Yedekleme fonksiyonu | yok |
| Lokal diyagnostikler | |
| Tanım | BA, RC, RD, LD |
| İzlenen fonksiyon | INTERBUS |
| Görsel temsil | LED ile durum göstergesi |
| Programlama verisi | |
| ID kod (des.) | 233 |
| Sistem gereksinimleri | |
| Diyagnostik aracı | DIAG+ versiyon 1.14'ten itibaren |
| Lokal diyagnostikler | BA, RC, RD, LD INTERBUS LED ile durum göstergesi |
| FCRUN, SYSFAIL, RDY/RUN, BSA, FAIL, PF IEC 61131 runtime sistem LED ile durum göstergesi | |
| UL, UM, US Güç kaynağı LED ile durum göstergesi | |
| İletim ortamı | Bakır |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | maks. 3,25 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bağlantı beslemesi | 8-kutuplu Inline konnektörü |
| Tüm I/O modüllerinin izin verilen maks. akım tüketimi | İletişim gücü (7,5 V DC) ≤ 2 A DC |
| Analog besleme (24 V DC) ≤ 0,5 A | |
| Residüel dalgalanma | ±5 % |
| Tipik akım tüketimi | 153 mA (sistem boştayken lokal bus cihazı bağlı değildir, bus aktif değil) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC ±5 % |
| Besleme | 2 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Besleme | 0,5 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Besleme | 8 A (maksimum) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Besleme | 8 A (maksimum) |
| Akım çekişi | maks. 2 A |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | Interrupt input, hızlı sayıcı, darbe üreteci |
| Giriş sayısı | 4 |
| Bağlantı yöntemi | Inline potansiyel dağıtıcı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Giriş gerilimi | 2 x 24 V DC + 2 x 5/24 V DC |
| Her kanal için tipik giriş akımı | 40 mA |
| Tipik tepki süresi | < 1 ms |
| Sayaç: | |
| Giriş sayısı | 4 |
| Giriş frekansı | 40 kHz |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Darbe yönü | |
| Darbe yönü çıkış sayısı | 2 |
| Sınır frekansı | 20 kHz |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS lokal bus (master) | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBaud / 2 MBaud (anahtarlanabilir) |
| Üst seviye INTERBUS remote bus (slave) | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Inline ekranlı konnektör |
| İletim hızı | 500 kBaud |
| Kanal sayısı | 1 |
| Parametrelendirme/çalışma/diyagnostik | |
| Bus sistemi | RS-232 |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | 6 kutuplu MINI DIN soket (PS/2) |
| İletim hızı | 19200 Baud |
| İletim fiziği | Bakır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 109,8 mm |
| Yükseklik | 140,5 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 75 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 85 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 85 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 25g, IEC 60068-2-27'ye uygun Kriter 1 |
| Titreşim (çalışma) | 2g, IEC 60068-2-6'e uygun kriter 1 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2862288 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRA |
| Ürün Kodu | DRAAAB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918894696 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 536,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 523,7 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kesinti işleme, olay sayma ve periyot ölçümleri için hızlı girişler
Darbe genişlik modülasyonu için 24 V yüksek hızlı çıkışlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018