UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/L C
-
Aktif modül
2906914
VARIOFACE 16-kanallı modül Honeywell Experion LX dijital giriş IOTA'larının kapasitesini arttırarak (240 V AC) dijital giriş sinyallerinin (24 V DC) Experion LX sistemleriyle kullanılmasını sağlar
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Kanal sayısı | 16 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | 2x 107 çevrim |
| Komponentlerle birlikte | evet |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Desteklenen kontrolör HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Uygun I/O kartı | TDILA1 |
| TDILB1 | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 240 V AC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,1 |
| UN'de tipik giriş akımı | 3 mA |
| Tipik tepki süresi | 7 ms |
| Tipik bırakma zamanı | 15 ms |
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu; Ters gerilim diyodu |
| Durum göstergesi/kanal | Sarı LED |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak (çift kontak) |
| Kontak malzemesi | AgNi, 5 µm sert altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 100 mV |
| Sürekli sınır akımı | 50 mA |
| Min. anahtarlama akımı | 1 mA |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB konnektör |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 37 |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 184 mm |
| Yükseklik | 142,3 mm |
| Derinlik | 65,2 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | < 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | < 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | < 90 % |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2906914 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK219H |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626164304 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 608,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 600 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b661d4b0-0db5-434e-bc78-c294b3f744b5 |
Uyumlu Ürünler
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kablo 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kablo 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kablo 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kablo 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kablo 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kablo 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kablo 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kablo 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kablo 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kablo 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kablo 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kablo 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kablo 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kablo 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kablo 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kablo 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kablo 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kablo 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kablo 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kablo 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kablo 1075563
-
REL-MR- 60DC/21AU - Tek röle 2961134
Avantajlarınız
UM-PRO muhafaza
DIN rayına montaj, topraklama ayağı dahil
Her kanalda LED (bobin) sinyal bildirimi
240 V saha cihazları ve 24 V kontrolör arasında izolasyon sağlar
Her kanalda geçmeli N/A röle
Panonun sol tarafına monte edilmek üzere tasarlanmıştır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018