Axioline I/O sistemi için AXC 1050/XC modüler kompakt kontrolör, hızlı, dayanıklı ve kolay, ör. maksimum performans, kolay kullanım ve -40°C ile +70°C arasındaki sıcaklıklardaki zorlu endüstriyel ortamlarda kullanmak için.
AXC 1050 XC
-
Kontrolör
2701295
Axioline I/O'larının doğrudan kontrolü için Axiocontrol. 2 Ethernet arabirimi, genişletilmiş sıcaklık aralığı ve IEC 61131-3 uyarınca programlama seçenekleri. Konnektör fişi ve markalama alanı ile komple.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR2480202TA-02BSH
Onay kimliği: 840cABS
Onay kimliği: 23-2449604-PDAcULus Listed
Onay kimliği: E238705cULus Listed
Onay kimliği: E238705IECEx
Onay kimliği: IECEx TUR 21.0025XCCC
Onay kimliği: 2023122304116464ATEX
Onay kimliği: TUEV 21 ATEX 8677 XUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
16 adete kadar cihaz ve/veya PROFINET cihaz işlevselliği için PROFINET kontrolör
Bellek, geçmeli SD kart aracılığıyla, 2 GB'ye kadar genişletilebilir
PC WORX EXPRESS (IEC61131-3) ücretsiz mühendislik yazılımı
Modbus/TCP-Client
Entegre FTP ve HTML5 web sunucusu
Çok sayıda haberleşme protokolü desteklenir: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, v.s.
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... 70 °C (azaltmalı)
Denizcilik onayları (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)