UKK 5-BE - Komponent klemensi
3048027

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Komponent klemensi, Lehimlenen komponentlerin maksimum genişliği: 5 mm, isteğe göre seçilebilen bileşenlerin montajı için, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 32 A, 1. ve 2. kat , bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Çok geniş uygulama alanları için çeşitli bağlantı tiplerinde çift katlı diyotlu klemensler