UKK 5-2 BE
-
Komponent klemensi
3048030
Komponent klemensi, Lehimlenen komponentlerin maksimum genişliği: 5 mm, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 32 A, 1. ve 2. kat , bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Lehimlenen komponentlerin maksimum genişliği: 5 mm |
| Ürün tipi | Komponent klemensi |
| Kutup sayısı | 2 |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Satır sayısı | 2 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,02 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 4 mm² |
| 1. ve 2. kat | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İç silindirik gösterge | A4 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 4 mm² |
| Nominal akım | 32 A |
| Maksimum yük akımı | 32 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 500 V (Veriler bitişik klemenslerin veya DINg rayının dielektrik dayanımını baz alır.) |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,5 mm |
| Yükseklik | 56 mm |
| NS 32'te derinlik | 67 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 62 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 69,5 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Ürün numarası | 3048030 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE1 |
| Ürün Kodu | BE1271 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918864033 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 15,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 15,1 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBI 10- 6 - Üst köprü 0203250
-
FBI 3- 6 - Üst köprü 0203425
-
FBI 10- 6-EX - Üst köprü 0203519
-
D-UKK 3/5 - Kapak 2770024
-
DG-UKK 3/5 - Aralık parçası 2770817
-
DP-UKK 3/5 - Aralık parçası 2770794
-
RPS - İndirici fiş 0201647
-
DP-UKK 3/5 BK - Aralık parçası 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rayı delikli 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201015
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6 CUS - Etiket şeridi 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0824589
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Avantajlarınız
Çok geniş uygulama alanları için çeşitli bağlantı tiplerinde çift katlı diyotlu klemensler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018