ZB10:UNBD. SO:MOLDED - Etiket şeridi
0809609

Etiket şeridi, Şerit, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 10,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 10,15 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler