HCC 4-CLT-NS35 SET
-
Aşırı gerilim koruma taban elemanı
1279180
Aşırı gerilim koruma taban elemanı, HCC 4 serisine uygun CLIXTRAB aşırı gerilim koruması için, nom. gerilim: 400 V, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
CLIXTRAB aşırı gerilim korumasının mevcut HCC 4 bağlantılarına kolay entegrasyon
HCC 4-CLT-NS35 SET, 10-kutuplu bir HCC 4 sistemine yönelik beş klemensten oluşur
Entegre edilmiş topraklama kontağı, topraksız izolasyon sistemleriyle kullanılabilir