EV-T2M3SL-E-LOCK12V - Kilitleme
1208745

CHARX connect basic, Tip 2, GB/T, Kilitleme, Aksesuarlar, kilitleme aktüatörü: 12 V, 3 kutuplu, tek teller olmadan, taşıyıcı ile, CHARX connect temel altyapı şarj soketlerini fiş takıldığında kilitlemek için, IEC 61851-1

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Şarj esnasında entegre kilitleme
Kilitleme aktüatörü için acil durumda manüel bırakma
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Tek tip, yerden tasarruf sağlayan kurulum alanı