Faydalı bilgiler
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
Klemens aksesuarları
D-XT 4 - Kapak
D-XT 4
-
Kapak
1343224
Kapak, derinlik: 29,05 mm, genişlik: 2,2 mm, yükseklik: 55,9 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)
20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
Malzeme
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Ölçüler
Genişlik
2,2 mm
Yükseklik
55,9 mm
Derinlik
29,05 mm
NS 35/7,5'te derinlik
36,55 mm
NS 35/15'te derinlik
44,05 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
1343224
Ambalaj birimi
50 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE2
Ürün Kodu
BE2Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4063151654191
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
2,44 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
2 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir.
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886