Montaj malzemesi
CD COVER 60 BU - Profil kapak
CD COVER 60 BU
-
Profil kapak
3240333
Kablo kanalı kapağı, mavi, genişlik: 60 mm, uzunluk: 2000 mm
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Ölçüler
Genişlik
60 mm
Yükseklik
2000 mm
Derinlik
11 mm
Uzunluk
2000 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
mavi (RAL 5015)
Malzeme
PVC
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Komponentler
Kurşunsuz
Ticari Veriler
Ürün numarası
3240333
Ambalaj birimi
10 pc
Minimum sipariş miktarı
10 pc
Satış Kodu
BE7
Ürün Kodu
BE7432
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356508131
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
442 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
320 g
Gümrük tarife no
39259020
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27400776
ECLASS-15.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131700
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,874 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
DIN rayları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı