RAD-ISM-900-TX
-
Kablosuz modül
2867076
Yedekleme amaçlı verici, tek yönlü için, kablosuz 900 MHz iletim sistemi (Amerika)
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Besleme Verici | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 30 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 75 mA |
| Maks. akım tüketimi | 350 mA |
| Dijital | |
| Giriş gerilim aralığı | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Anahtarlama eşiği "0" sinyal, gerilim | maks. 1,5 V DC |
| Anahtarlama eşiği "1" sinyal gerilim | min. 5 V DC |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Akım girişi (analog giriş) |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Akım girişinin giriş direnci | < 150 Ω |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Gerilim girişi (dijital giriş) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 14 |
| Vida yivi | M3 |
| Kablosuz | |
| Yön | Tek yönlü |
| Frekans aralığı | 902 MHz ... 928 MHz |
| Kanal grup sayısı | 4 |
| Grup başına kanal sayısı | 63 |
| İletim kapasitesi | 1 W |
| Wireless | |
| Frekans bandı | 900 MHz |
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | FCC yönetmeliği, Kısım 15.247 |
| ISC yönetmeliği RSS 210 | |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromanyetik uyum | FCC Kısım 15.247 / ISC RSS 210 |
| Montaj açıklaması | EN 60715'e uygun NS 35 |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2867076 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC651 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356046770 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 149 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 149 g |
| Gümrük tarife no | 85176990 |
| Menşe ülke | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Anten 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Anten 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Anten 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Anten 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Anten 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Anten kablosu 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Anten kablosu 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Koaksiyel kablo 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Koaksiyel kablo 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Koaksiyel kablo 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Koaksiyel kablo 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Anten kablosu 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Anten kablosu 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Anten kablosu 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Anten kablosu 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Anten kablosu 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Anten kablosu 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Anten kablosu 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Anten kablosu 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Anten 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Anten kablosu 2885621
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018