RAD-ISM-900-RX
-
Kablosuz modül
2867047
Noktadan çok noktaya bağlantıyı genişleten alıcı, tek yönlü kablosuz 900 MHz iletim sistemi için (Amerika)
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Besleme Alıcı | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (UB'de) |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 30 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 85 mA |
| Maks. akım tüketimi | 125 mA |
| Dijital | |
| Çıkış ismi | 2x röle çıkış + 1 x RF link |
| Kontak tipi | 3 topraksız enversör kontak |
| Kontak malzemesi | Ag, altın kaplamalı |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V DC |
| 120 V AC | |
| Sürekli sınır akımı | 0,5 A |
| Elektriksel çalışma ömrü | 8x 105 çevrim, 0,5 A anahtarlama akımında |
| Mekanik çalışma ömrü | 1x 107 |
| Analog | |
| Çıkış ismi | Akım çıkışı |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | 700 Ω (UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 14 |
| Vida yivi | M3 |
| Kablosuz | |
| Yön | Tek yönlü |
| Kanal grup sayısı | 4 |
| Grup başına kanal sayısı | 63 |
| Wireless | |
| Frekans bandı | 900 MHz |
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | FCC yönetmeliği, Kısım 15.247 |
| ISC yönetmeliği RSS 210 | |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromanyetik uyum | FCC Kısım 15.247 / ISC RSS 210 |
| Montaj açıklaması | EN 60715 ile uyumlu standart ray NS 35 üzerinde |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2867047 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC651 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918929589 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 300,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 300,4 g |
| Gümrük tarife no | 85176990 |
| Menşe ülke | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Anten 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Anten 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Anten 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Anten 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Anten 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Anten kablosu 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Anten kablosu 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Koaksiyel kablo 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Koaksiyel kablo 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Koaksiyel kablo 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Koaksiyel kablo 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Anten kablosu 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Anten kablosu 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Anten kablosu 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Anten kablosu 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Anten kablosu 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Anten kablosu 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Anten kablosu 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Anten kablosu 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Anten 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Anten kablosu 2885621
Avantajlarınız
İki omni yönlendirmeli anten
Vericiler 24 V DC veya 120/240 V AC ile beslenebilir
DIN rayına monte edilen alıcı 24 V DC ile beslenir
Frekans Atlamalı Dağınık Spektrum
Lisans gerektirmeyen 902 MHz ... 928 MHz ISM bandında çalışır
Birbiriyle otomatik olarak haberleşen iki programlanmış alıcı-verici
Verici DIN rayına veya dışarıya monte edilebilir (IP65)
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018