RAD-ISM-900-EN-BD/B - Kablosuz modül
2901205

Kablosuz alıcı-verici, 900 MHz ISM bandında Ethernet (Amerika). Bu master olarak konfigüre edilmiş RAD-ISM-900-EN-BD veya RAD-ISM-900-EN-BD-BUS ile haberleşen slave cihazıdır.
Bu ürün yalnız Avrupa Ekonmik Bölgesi (EEA) dışına ihraç edilebilir.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Frekans Atlamalı Dağınık Spektrum
Noktadan noktaya, noktadan çok noktaya ve çok noktadan noktaya konfigürasyonlar için programlanabilir
900 MHz kablosuz iletim sistemi ve Ethernet, RS-232, RS-422 veya RS-485 arayüz arasında veri aktarımı için bir arayüz sağlar
128/192/256-bit AES şifreleme ile güvenli veri iletimi
TCP/IP, UDP ve IP v4 protokollerini destekler
Lisans gerektirmeyen 902 MHz ... 928 MHz ISM bandında çalışır
10 mW arasında ayarlanabilir bir verici ile birlikte ... 1 W