RS-232, RS-485/RS-422 arabirimli kablosuz alıcı-verici, 900 MHz ISM bandı için (Amerika). Entegre 8 analog/dijital/pals girişi ve 4 çıkış sağlar.
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
Kablosuz modül
2902277
RS-232, RS-485/RS-422 arabirimli kablosuz alıcı-verici, 900 MHz ISM bandı için (Amerika). Entegre 8 analog/dijital/pals girişi ve 4 çıkış sağlar.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | 4,1 A |
| Güç tüketimi | 4,1 W (maksimum) |
| Dijital | |
| Anahtarlama eşiği "0" sinyal, gerilim | ≤ 2,4 V DC |
| Anahtarlama eşiği "1" sinyal gerilim | ≥ 2,6 V DC |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Analog giriş |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (harici dirençle) | |
| Akım girişinin giriş direnci | 10 kΩ |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Dijital giriş |
| Akım girişinin giriş direnci | 10 kΩ |
| Dijital | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 40 V DC |
| Maks. anahtarlama akımı | 500 mA (çökme) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 14 |
| Vida yivi | M3 |
| Seri: RS-232 | |
| Veri hızı | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 dişi konnektör |
| Dosya formatı/kodlama | Asenkron |
| Data akış kontrolü/protokolleri | RTS/CTS |
| Seri: RS-485/RS-422 | |
| Veri hızı | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
| Kablosuz | |
| Yön | Çift yönlü |
| Frekans | 900 MHz |
| Frekans aralığı | 902 MHz ... 928 MHz |
| Kanal grup sayısı | 4 |
| Grup başına kanal sayısı | 63 |
| İletim kapasitesi | 1 W |
| İletim kapasitesi, maksimum | 30 dBm |
| Minimum alıcı hassasiyeti | -110 dBm |
| Fonksiyonlar | |
| Çalışma mod'ları | çift yönlü |
| Wireless | |
| Frekans bandı | 900 MHz |
| Genişlik | 64 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum soğutuculu takviyesiz Polyamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 0 % ... 90 % |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | FCC yönetmeliği, Kısım 15.247 |
| Montaj açıklaması | EN 60715 ile uyumlu standart ray NS 35 üzerinde |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2902277 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CNC |
| Ürün Kodu | DNC651 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356675475 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 343,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 340 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018