Ürünler sadece AB ve Avrupa Ekonomik Bölgesinin dışına ihraç edilebilir.
FLM BT DIO 8/8 M12
-
Kablosuz modül
2736767
Kablosuz IO cihazı, 8 dijital giriş, 8 dijital çıkış, M12, Bluetooth V1.2; 2.4 GHz frekans bandı; 1 kablosuz arayüz; WLAN-BlackChannelList; LEM; 8 dBm maks. iletim gücü
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Ürün gamı | Fieldline |
| Tasarım | modüler |
| Set içeriği | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
| MTBF | 757 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 216 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) | |
| Kablosuz kart | |
| Hayır | 1 |
| Montaj açıklaması | kalıcı olarak monte edilir |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 4 Byte |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,4 W |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | M12 yuvarlak konnektör |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil) |
| Besleme akımı | < 100 mA |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | IEC 61131-2 tip 1 |
| Giriş sayısı | 8 (çift girişli) |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Bağlantı sistemi | 2, 3-telli |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | < 5 V |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | > 11 V |
| Filtre süresi | 500 µs |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Bağlantı sistemi | 2, 3-telli |
| Çıkış sayısı | 8 (çift girişli) |
| Koruma devresi | Kısa devre koruma, aşırı yük koruma, ters gerilimlere karşı korumalı |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Anten | |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | SMA (erkek) |
| Kazanç | 0 dBi (Antenna gain) |
| Fonksiyonlar | |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, daha fazla ülke E-Shop'ta mevcuttur |
| Ülke desteği | Avustralya (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) |
| Kanada | |
| Rusya (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) | |
| İsviçre | |
| Singapur | |
| Türkiye | |
| ABD | |
| Wireless | |
| Tanım | Bluetooth |
| Anten bağlantı yöntemi | SMA (dişi) |
| Frekans aralığı | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM bant genişliği) |
| Kablosuz standart | Bluetooth 1.2 |
| İletim kapasitesi | 8 dBm (otomatik kontrollü) |
| Receiver sensitivity | -88,00 dBm |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 70,5 mm |
| Yükseklik | 178,5 mm |
| Derinlik | 50 mm |
| Delik aralığı | 168 mm |
| Renk (Muhafaza) | antrasit gri (RAL 7016) |
| Teknik veriler | |
| Delik aralığı | 168 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Hava basıncı (çalışma) | 795 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 95 % |
| Mekanik test | |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 25g |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | Duvara montaj, opsiyonel montaj plakası üzerine |
| Duvara montaj | |
| Montaj açıklaması | OMNI anten dahildir |
| Ürün numarası | 2736767 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC663 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356042666 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 442,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 310 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL BT MOD IO AP - Kablosuz modül 2884758
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bus sistem kablosu 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bus sistem kablosu 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bus sistem kablosu 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bus sistem kablosu 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Data konnektörü 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Data konnektörü 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y dağıtıcı 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Konnektör 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Konnektör 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Konnektör 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Konnektör 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Konnektör 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Konnektör 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensör/aktüatör kablosu 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Yazılım 2692377
-
FL WST BASIC - Yazılım 2692254
-
FLM BT ID-PLUG M12 - Configuration connector 2736783
Avantajlarınız
WLAN ile birlikte kullanım fonksiyonları AFH, LEM, çakışan kanal listesi
Birçok Bluetooth sistemlerinin paralel çalışması
Son derece sağlam ve güvenilir
Hızlı ve kolay devreye alma
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018