Factoryline Wireless Bluetooth Modbus I/O Access Point; Modbus TCP; Bluetooth V2.0, 2.4 GHz frekans bandı; 1 kablosuz arayüz; WLAN-KanalKaraListesi; LEM; ülke onayları; IP20; 9 - 30 V DC için COMBICON bağlantı, LAN için RJ45 bağlantı; DSUB9-RS232, SMA(F) anten bağlantısı
FL BT MOD IO AP
-
Kablosuz modül
2884758
Wireless Bluetooth Modbus I/O access point, Modbus TCP; LAN için RJ45 bağlantı; D-SUB9 - RS-232; anten bağlantısı: SMA (dişi)
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Tasarım | Stand-alone |
| Kablosuz kart | |
| Hayır | 1 |
| Tip | Bluetooth, 2.4 GHz ... 1 Mbps |
| Montaj açıklaması | kalıcı olarak monte edilir |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,8 W |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 30 V DC |
| Besleme akımı | 200 mA |
| Akım tüketimi | 200 mA |
| Ethernet | |
| Arabirim | Ethernet |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Anten | |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | SMA (erkek) |
| Fonksiyonlar | |
| Konfigürasyon | Web tabanlı yönetim |
| Otomatik kanal seçimi | FHSS, AFH |
| Güvenlik | 128 bit data şifreleme |
| Doğrulama | |
| PIN | |
| Keşfedilemeyen | |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, daha fazla ülke E-Shop'ta mevcuttur |
| Ülke desteği | Avustralya (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) |
| Belçika | |
| Bulgaristan | |
| Danimarka | |
| Almanya | |
| Estonya | |
| Finlandiya | |
| Fransa | |
| Yunanistan | |
| Büyük Britanya | |
| İrlanda | |
| İzlanda | |
| İsrail | |
| İtalya | |
| Kanada | |
| Letonya | |
| Lihtenştayn | |
| Litvanya | |
| Lüksemburg | |
| Malta | |
| Hollanda | |
| Norveç | |
| Avusturya | |
| Polonya | |
| Portekiz | |
| Romanya | |
| Rusya (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) | |
| İsveç | |
| İsviçre | |
| Singapur | |
| Slovakya | |
| Slovenya | |
| İspanya | |
| Çek Cumhuriyeti | |
| Türkiye | |
| Macaristan | |
| ABD | |
| Kıbrıs | |
| Seri | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
| Desteklenen protokoller | RS-232 |
| Wireless | |
| Tanım | Bluetooth |
| Anten bağlantı yöntemi | SMA (dişi) |
| Frekans aralığı | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM bant genişliği) |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| Kablosuz standart | Bluetooth 2.0 |
| İletim kapasitesi | maks. 14 dBm (otomatik kontrollü) |
| Kablosuz arayüz sayısı | 1 |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 7 (FLM BT DIO 8/8 M12, ILB BT ADIO 2/2/16/16, FLM BT DI16 M12) |
| Desteklenen profiller | HID |
| Genişlik | 80 mm |
| Yükseklik | 65 mm |
| Derinlik | 25 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Hava basıncı (çalışma) | 795 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | Duvara montaj, opsiyonel DIN rayı montajı |
| Duvara montaj | |
| Montaj açıklaması | Harici OMNI omni yönlendirmeli anten, antenler değiştirilebilir |
| Ürün numarası | 2884758 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 09 |
| Ürün Kodu | DNC662 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356173117 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 248,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 247,6 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | SE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
WLAN ile birlikte kullanım fonksiyonları AFH, LEM, çakışan kanal listesi
Birçok Bluetooth sistemlerinin paralel çalışması
Son derece sağlam ve güvenilir
Hızlı ve kolay devreye alma
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018