FL BLUETOOTH AP - Kablosuz modül
2737999

Factoryline Wireless Bluetooth Access Point; Bluetooth V2.0; 2.4 GHz frekans bandı; 1 kablosuz arayüz; WLAN-KanalKaraListesi, LEM, ülke onayları, IP20, 9 - 30 V DC için COMBICON bağlantı, LAN için RJ45 bağlantı; DSUB9-RS-232, SMA(f) anten bağlantısı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Layer 2'de protokolden bağımsız haberleşme
WLAN ile birlikte kullanım fonksiyonları AFH, LEM, çakışan kanal listesi
Range* of up to 200 m
Entegre özel anten (EPA)