Not:
Küresel tedarik pazarında karşılaşılan güçlüklerden ötürü, Phoenix Contact daha önce sunduğu homojen yüzey kalitesinden farklı bir görünüme neden olabilecek alüminyum alaşım malzeme kalitesini maalesef kabul etmek zorunda kalmıştır. Bunun alüminyum etiketlerin yapısı veya baskının dayanıklılığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu etki tamamıyla görseldir.
WMTB-AL (D30)
-
Kablo etiketi
0830804
Kablo etiketi, Alüminyum etiket, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 2,4 mm, çap: 30 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 13 mm, metin alanı genişliği: 26 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kablo bağları ile birleştirme için alüminyum kablo markalama
Yüksek kaliteli görünüm
Metalden yapılmış tanımlama, hafif tasarımda yüksek mukavemet
Dekoratif eloksallı yüzey sayesinde artan dayanıklılık
Çapı > 2,9 mm tellerin ve kabloların geniş yüzeyli markalaması için