UC-WMTBA (29X8)/PP - Kablo etiketi
1199634

Kablo etiketi, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 12, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 29 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

UC-WMTBA ... UniCard etiketleme ürün aralığı standart kablo bağları ile takılabilecek işaretleyicileri içerir
Çapı > 6 mm olan iletkenlerin ve kabloların geniş yüzeyli markalaması için
PP malzeme ve lazer markalama ile, yüksek dayanıklılığa sahip markalama malzemeleri ve markalama
Açısal şekli sayesinde işaretleri kablolar üzerine mükemmel bir uyum
Üniform tabakalar halinde tedarik edilen etiketler, TOPMARK LASER veya TOPMARK NEO kullanılarak hızlı ve kolayca markalanabilir