LS-WMTB-AL (D30)
-
Kablo etiketi
0831505
Kablo etiketi, Alüminyum etiket, baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 2,9 mm, çap: 30 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 20, metin alanı yüksekliği: 13 mm, metin alanı genişliği: 26 mm
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kablo etiketi |
| Tasarım | yuvarlak |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 20 |
| Tanımlama teknolojisi | Direkt lazer etiketleme |
| Derinlik | 0,8 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 26 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 13 mm |
| Renk | alüminyum renginde |
| Taban eleman malzemesi | Alüminyum |
| Komponentler | silikon, halojen ve kadmiyum içermez |
| Dış kablo çapı | > 2,90 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 225 °C (80 °C üzerindeki sıcaklıklarda, malzeme yüzeyinde hafif bir değişim oluşabilir) |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VDMA 24364:2018-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çizilmeye karşı dayanım | |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
| Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma | |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. - ] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
| Metil etil keton (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| IRM 903 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Yüksek basınç testi | |
| Spesifikasyon | ISO 20653:2013-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| IP kodu | IP X9K |
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montaj tipi | Kablo bağları ile birleştirme |
| Ürün numarası | 0831505 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 5 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG231D |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356925099 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 77,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 77,3 g |
| Gümrük tarife no | 76169990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adaptör plakası 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Tutma plakası 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Magazin 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kablo bağı 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kablo bağı 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kablo bağı 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kablo bağı 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kablo bağı 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kablo bağı 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kablo bağı 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kablo bağı 3240834
-
TOPMARK LASER - Lazer etiketi 0831831
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kablo bağı 0830984
Avantajlarınız
Kablo bağları ile birleştirme için alüminyum kablo markalama
Çapı > 2,9 mm tellerin ve kabloların geniş yüzeyli markalaması için
Metalden yapılmış tanımlama, hafif tasarımda yüksek mukavemet
Dekoratif eloksallı yüzey sayesinde artan dayanıklılık
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018