PLD E 608 W 315/B - LED çevreleme ışıkları
2702227

LED kontrol panosu ışıklandırması, AC geniş aralık girişi, renk sıcaklığı 4000 K, hareket sensörü ile, B tipi soket (ör. ABD için)

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Patentlenmiş geçmeli kanca sistemi sayesinde aletsiz montaj
Geniş aralıklı AC girişi sayesinde dünya çapında kullanım
Entegre hareket algılayıcı, kapı konum anahtarları için MRP ve montaj maliyetlerinde tasarruf sağlar
Soket, kontrol panosuna giden güç kesildiğinde bile harici cihazların çalışmasını sağlar
Seri bağlantı, seri olarak düzenlenmiş kontrol panoları için kablaj uğraşını düşürür
Entegre optik sayesinde, kontrol panosu için optimum aydınlatma
50.000 saat LED işletme ömrü (L70 değeri) ampul değişimine lüzum bırakmaz