Faydalı bilgiler
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
PLD E 608-CO-FS - Konnektör
PLD E 608-CO-FS
-
Konnektör
2702309
Güç beslemesi ve seri bağlantı için soket, siyah, 3 pinli
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Geçmeli konnektör kurulumu
Tasarım
Montaj modülü
Kutup sayısı
3
Bağlantı profili
2+PE
Bağlantı sayısı
3
İzolasyon karakteristikleri
Kirlilik sınıfı
2
Elektriksel özellikler
Nominal aşırı gerilim (II/2)
4 kV
Nominal akım
16 A (70 °C'de EN 61984'e uygun)
Nominal gerilim (I/2)
250 V
Bağlantı verisi
Bağlantı teknolojisi
Bağlantı yöntemi
Vidalı bağlantı
Aynı kesit alanına sahip iletkenler arasındaki bağlantı sıklığı
5 (EN 61984ye uygun)
İletken bağlantısı
İletken kesiti esnek
0,5 mm² ... 2,5 mm²
İletken kesiti sabit
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Bağlantı kesit alanı AWG
20 ... 14
Sıkma torku Kontak taşıyıcı
0,3 Nm
Ölçüler
Genişlik
28 mm
Yükseklik
12,6 mm
Uzunluk
68,2 mm
Malzeme teknik özellikleri
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V2
Muhafaza malzemesi
PA 6.6
Muhafaza yüzey malzemesi
kaplanmamış
Kontak malzemesi
Pirinç
Kontak yüzey malzemesi
yüzey korumalı
Kablo / hat
Dış kablo çapı
7,5 mm ... 8,5 mm (3x 1,5 mm²)
9,5 mm ... 10,5 mm (3x 2,5 mm²)
Mekanik özellikler
Mekanik veriler
Takma/çekme çevrimleri
10 (EN 61984ye uygun)
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma derecesi (takılı durumda)
IP40 (takılı)
Koruma sınıf
IP20
IP40 (takılı)
Ortam sıcaklığı (çalışma)
70 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-30 °C ... 70 °C
Montaj
Montaj tipi
Geçmeli montaj
Ticari Veriler
Ürün numarası
2702309
Ambalaj birimi
5 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DRL
Ürün Kodu
DRL23Z
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626113357
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
19,57 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
18 g
Gümrük tarife no
85366990