Denizcilikte kullanılan LED sinyal ışıkları, kanal havuzları gibi uygulamalarda ışıklı sinyal sistemlerinin güvenli ve enerji verimli olarak çalıştırılması için kullanılabilir. İzleme fonksiyonları için yalnızca endüstri standartlarına uygun bileşenler kullanılmıştır. Sinyal ışığı 300, başlıca standartlara uygun olarak (örn. IALA tavsiyesi E200-1 ve CIE 1931) farklı ışık seçenekleriyle sağlanmaktadır. Fieldbus iletişimi kullanıcıya geniş bir diyagnostik ve durum bilgisi sağlar.
CSD-SL 300 WH 8X8
-
Sinyal lambası
1002733
Sinyal lambası, 24 V DC, IALA beyaz, optimum, emisyon açısı (dikey/Yatay): 8 °/8 °, çap: 272 mm, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, İletişim arabirimi
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EN 12966-1, IALA tavsiyesi E200-1 ve CIE 1931'e uygun olarak geliştirilmiştir
Arıza emniyeti fonksiyonu
Kontrol ünitesine fieldbus üzerinden 400 m bağlantı
Diyagnostik kapasitesi
Yüksek ışık ve renk yoğunluğu
Uygulamaya özel programlama desteği
Enerji tasarruflu LED teknolojisi ve en az 50000 saat çalışma ömrüne sahip LED sayesinde özellikle ekonomiktir
Dayanıklı ve enerji tasarruflu LED teknolojisi
Fieldbus iletişimi
Emisyon açısı: 8° x 8°