CSD-SL 300 WH - Sinyal lambası
2701785

Sinyal lambası, 24 V DC, IALA beyaz, optimum, emisyon açısı (dikey/Yatay): 8 °/30 °, çap: 272 mm, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, İletişim arabirimi

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

EN 12966-1, IALA tavsiyesi E200-1 ve CIE 1931'e uygun olarak geliştirilmiştir
Arıza emniyeti fonksiyonu
Kontrol ünitesine fieldbus üzerinden 400 m bağlantı
Diyagnostik kapasitesi
Yüksek ışık ve renk yoğunluğu
Uygulamaya özel programlama desteği
Enerji tasarruflu LED teknolojisi ve en az 50000 saat çalışma ömrüne sahip LED sayesinde özellikle ekonomiktir
Dayanıklı ve enerji tasarruflu LED teknolojisi
Fieldbus iletişimi
Emisyon açısı: 8° x 30°