CSD-SL 300 RD - Sinyal lambası
2701788

Sinyal lambası, 24 V DC, IALA kırmızı, optimum, emisyon açısı (dikey/Yatay): 8 °/30 °, çap: 272 mm, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, İletişim arabirimi

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

EN 12966-1, IALA tavsiyesi E200-1 ve CIE 1931'e uygun olarak geliştirilmiştir
Arıza emniyeti fonksiyonu
Kontrol ünitesine fieldbus üzerinden 400 m bağlantı
Diyagnostik kapasitesi
Yüksek ışık ve renk yoğunluğu
Uygulamaya özel programlama desteği
Enerji tasarruflu LED teknolojisi ve en az 50000 saat çalışma ömrüne sahip LED sayesinde özellikle ekonomiktir
Emisyon açısı: 8° x 30°
Dayanıklı ve enerji tasarruflu LED teknolojisi
Fieldbus iletişimi