Sinyal ışığı, ışık sinyal sistemlerinde (ör. kilit sistemleri, iç su yollarındaki hareketli köprülerde vb.) kullanım için tasarlanmıştır. Güvenlikle ilgili otonom izleme işlevlerinin kullanımı ile yüksek kullanılabilirlik sağlanır. İzleme fonksiyonları için yalnızca endüstri standartlarına uygun bileşenler kullanılmıştır. Sinyal ışığı, standartlaştırılmış çeşitli ışık renklerinde sunulmuştur. Sinyal lambasını, Phoenix Contact ürünü bir kontrolör kullanarak, uygulama programı üzerinden kontrol edebilirsiniz. İletişim arabirimi size geniş kapsamlı diyagnostik ve durum bilgisi sağlar.
CSD-SL 200 WH
-
Sinyal lambası
2701781
Sinyal lambası, 24 V DC, IALA beyaz, optimum, emisyon açısı (dikey/Yatay): 10,5 °/4,5 °, çap: 174 mm, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, İletişim arabirimi
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EN 12966-1, IALA tavsiyesi E200-1 uyarınca geliştirilmiştir
Kontrol ünitesine fieldbus üzerinden 400 m bağlantı
Diyagnostik kapasitesi
Arıza emniyeti fonksiyonu
Yüksek ışık ve renk yoğunluğu
Uygulamaya özel programlama desteği
Enerji tasarruflu LED teknolojisi ve en az 50000 saat çalışma ömrüne sahip LED sayesinde özellikle ekonomiktir
Dayanıklı ve enerji tasarruflu LED teknolojisi
Fieldbus iletişimi
256 kademeli dim ayarı