Sinyal ışığı, ışık sinyal sistemlerinde (örn. kilitleme sistemleri, iç su yollarındaki hareketli köprüler vb.) kullanmak için tasarlanmıştır. Güvenlikle ilgili otonom izleme işlevlerinin kullanılması, yüksek kullanılabilirlik sağlar. İzleme işlevleri için yalnızca, endüstri standartlarını karşılayan bileşenler kullanılmıştır. Sinyal ışığı, çeşitli ışık renklerinde sunulmuştur. Sinyal ışığını, Phoenix Contact ürünü bir kontrolör kullanarak, uygulama programı üzerinden yönetebilirsiniz. İletişim arabirimi size, geniş kapsamlı diyagnostik ve durum bilgisi sağlar.
CSD-SL 200 GN
-
Sinyal lambası
2701782
Sinyal lambası, 24 V DC, IALA yeşil, optimum, emisyon açısı (dikey/Yatay): 10,5 °/4,5 °, çap: 174 mm, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, İletişim arabirimi
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Signaling light |
| Uygulama | Karasal navigasyon |
| Ulaşım altyapısı | |
| Montaj konumu | dikey |
| Tasarım | Çalışma saati sayacı |
| Önemli özellikler | İletişim arabirimi |
| Diyagnostik mesajları | LED'ler; sıcaklık, akım, gerilim vb. var |
| Şebeke arızası, iletişim arızası var | |
| Işık rengi | IALA yeşil, optimum |
| Genel | |
| Kapama akımı | maks. 12 A (µ-saniye-darbe) |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Kutup sayısı | 8 |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (DC) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (DC) |
| Akım tüketimi | maks. 600 mA (yeşil LED'ler) |
| Güç tüketimi | tip. 11 W (yeşil LED'ler) |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Güç ve veri için hibrit 8-kut. Y-kodlu |
| Işık özellikleri | |
| Işık kaynağı | LED |
| LED sayısı | 8 (IALA tavsiyesi E200-1 ve CIE 1931'e uygun) |
| Renk spektrumu | 490 nm ... 510 nm |
| Renk sınıfı | C2 (EN 12966) |
| Parlaklık | L3 (EN 12966) |
| Parlaklık oranı | R3 (EN 12966) |
| Fantom ışık sınıfı | 5 (EN 12368) |
| Parlaklık yoğunluğu | 4200 Cd |
| Karartılabilir | Evet, 256 adımda |
| Emisyon açısı | 10,5 ° |
| 4,5 ° | |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | LED'ler; sıcaklık, akım, gerilim vb. |
| Mesaj | var |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | Şebeke arızası, iletişim arızası |
| Mesaj | var |
| Derinlik | 66 mm |
| Çap | 174 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| Malzeme | jet siyah RAL 9005 |
| Malzeme Muhafaza | DIN EN 1706 uyarınca dökme alüminyum |
| Malzeme Kapak camı | Cam |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP65/IP67 (Kurulduğunda) |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 hPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 hPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| Montaj tipi | Vidalı montaj |
| Geçmeli montaj | |
| Montaj konumu | dikey |
| Ürün numarası | 2701782 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRL |
| Ürün Kodu | DRL121 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356863810 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.710 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.400 g |
| Gümrük tarife no | 85308000 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - Hibrit kablo 1407488
-
NBC-MSY/ 5,0-94H SCO - Hibrit kablo 1407489
-
NBC-MSY/10,0-94H SCO - Hibrit kablo 1407490
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Hibrit kablo 1408642
-
NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO - Hibrit kablo 1407491
-
NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - Hibrit kablo 1407492
-
NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - Hibrit kablo 1407493
-
NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO - Hibrit kablo 1407494
-
PROT-M12 MS-M - Vida fişi 1414148
-
PROT-M12 FB - Vida fişi 1555538
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Taşıyıcı 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Taşıyıcı 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Parlama koruması 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Parlama koruması 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Muhafaza 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Muhafaza 1473916
Avantajlarınız
EN 12966-1, IALA tavsiyesi E200-1 uyarınca geliştirilmiştir
Kontrol ünitesine fieldbus üzerinden 400 m bağlantı
Diyagnostik kapasitesi
Arıza emniyeti fonksiyonu
Yüksek ışık ve renk yoğunluğu
Uygulamaya özel programlama desteği
Enerji tasarruflu LED teknolojisi ve en az 50000 saat çalışma ömrüne sahip LED sayesinde özellikle ekonomiktir
Dayanıklı ve enerji tasarruflu LED teknolojisi
Fieldbus iletişimi
256 kademeli dim ayarı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018