Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyaller üretmek için kullanılır.
IB IL DO 1 AC
-
Inline modülü
2836748
Inline dijital çıkış modülü, aksesuarsız, 1 çıkış, 12 - 253 V AC, 500 mA, 3-telli bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Kanal sayısı | 1 |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | C2 |
| ID kod (des.) | 189 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 194 |
| Proses data kanalı | 2 Bit |
| Giriş adres alanı | 0 Byte |
| Çıkış adres alanı | 2 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Register length (bus) | 2 Bit |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 3 Byte |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 35 mA |
| Potansiyeller: I/O besleme | |
| Besleme gerilimi | 230 V AC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 0,5 A |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (nominal değer) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V besleme, giden remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / I/O alanı | 2500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Rutin test | 1200 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: I/O alanı / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Çıkış/Faz | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 3-iletken |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması, çıkışların kısa devre koruması |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Modül başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Nominal çıkış gerilimi | 230 V AC |
| Çıkış gerilim aralığı | 12 V AC ... 253 V AC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,2 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Gövde boyutları |
| Renk | gri |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 75 % ... 85 % (-25°C ... +55°C aralığında, yüksek neme (> 85%) karşı uygun önlemler alınmalıdır.) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 75 % ... 85 % (gövde üzerinde zaman zaman hafif ve geçici yoğunlaşmalar belirebilir) |
| Koruma sınıfı | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2836748 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRI132 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918160463 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 61,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 61,8 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018