Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Analog akım sinyallerinin aktif ve pasif sensörlerden alınması için kullanılır. Özellikler - Aktif ve pasif akım sensörlerinin bağlantısı için sekiz analog tek uçlu sinyal girişi - Sensörlerin 2 ve 3 iletken teknolojisi ile bağlantısı - Pasif sensörler için kısa devre korumalı bir besleme gerilimi tedariği (UiS; varsayılan 24 V) - Çeşitli akım ölçüm aralıkları - Kanallar INTERBUS üzerinden birbirlerinden bağımsız olarak konfigüre edilir - Ölçülen değerler beş farklı biçimde gösterilebilir - 16-bit analog/dijital dönüştürücü - Diyagnostik göstergeleri
IB IL AI 8-I/S
-
Inline modülü
2742748
Inline analog giriş terminali, aksesuarsız, 8 giriş, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, ±20 mA, ±40 mA, 2 ve 3-telli bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Inline |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 02 |
| ID kod (des.) | 95 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 02 |
| Proses data kanalı | 32 Bit |
| Giriş adres alanı | 4 Byte |
| Çıkış adres alanı | 4 Byte |
| Parametre kanalı (PCP) | 0 Byte |
| Kayıt uzunluğu (bus) | 32 Bit |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 6 Byte |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 65 mA |
| tip. 52 mA | |
| Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 40 mA |
| tip. 31 mA | |
| Potansiyeller: (UM) ana devre beslemesi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 200 mA |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V besleme, giden remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği), 24 V besleme UANA / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği), 24 V besleme UANA/fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: I/O / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Analog: Genel | |
| Giriş ismi | Analog girişler |
| Giriş sayısı | maks. 8 (tek uçlu) |
| Bağlantı sistemi | 2-telli (ekranlı) |
| A/D dönüşüm süresi | yaklaşık 10 µs |
| Sınır frekansı (3 dB) | 3,5 kHz |
| Ölçme prensibi | Birbirini izleyen yakınlaştırma |
| Ölçüm değerinin çözünürlüğü | 16 bit (15 bit + işaret) |
| Ölçülen değerin temsili | İkide 16 bit tümleyici |
| Data formatları | IBS IL, IBS ST, IBS RT, standartlaştırılmış temsil, PIO format |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| Analog: Gerilim girişleri | |
| Proses veri güncellemesi | < 20 ms |
| Analog: Akım girişleri | |
| Giriş sayısı | 8 (tek uçlu akım girişleri) |
| Proses veri güncellemesi | < 3 ms |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| Akım girişinin giriş direnci | 25 Ω 0,01 % |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokal bus | |
| Kanal sayısı | 8 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 48,8 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2742748 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRI141 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918876623 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 158,05 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 131,06 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018