IB IL AI 4/EF - Inline modülü
2863478

Diferansiyel giriş kanallı Inline analog giriş terminali, 4 giriş, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 2, 3 veya 4 telli bağlantı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kısa devre
Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
4 diferansiyel sinyal girişi
16 bit çözünürlükle ölçüm değerlerinin toplanması
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Çok düşük sapmayla (< 10μs) giriş değerlerinin bus senkronlu provizyonu