Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyaller üretmek için kullanılır.
IB IL 24 DO 8-2A
-
Inline modülü
2742117
Inline dijital çıkış terminali, aksesuarsız, 8 çıkış, 24 V DC, 2 A, 4-telli bağlantı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Çıkış başına nominal akım: 2 A
Güvenlikle ilgili bir segment devresinde kullanım için onaylanmıştır (veri sayfasında sağlanan bilgilere bakın)
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar
Klemensin toplam akımı: 8 A
2, 3 ve 4 telli aktüatörlerin bağlantısı
8 dijital çıkış