IB IL 24 DO 32/HD - Inline modülü
2860934

Inline dijital çıkış klemensi, aksesuarsız, 32 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 1-iletken bağlantı teknolojisi

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Diyagnostik ve durum göstergeleri
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar
Klemensin toplam akımı: 8 A
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
1-iletken teknolojisi ile aktüatör bağlantısı
32 dijital çıkış