IB IL 24 DO 2 - Inline modülü
2740106

Inline dijital çıkış terminali, aksesuarsız, 2 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 4-telli bağlantı

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

2 dijital çıkış
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar
Diyagnostik ve durum göstergeleri
2, 3 ve 4 telli aktüatörlerin bağlantısı
Klemensin toplam akımı: 1 A
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA