IEC 61850-3 standardına (Ortam koşulları) göre geliştirilmiştir
FL SWITCH EP7232-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1688995
Managed Switch EP7000 seri, 32 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 85 °C, Besleme gerilim aralığı: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Lite Layer 3 fonksiyonları
32 portlu rak montajlı switch
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği