FL SWITCH 5924-4SFP+ - Industrial Ethernet Switch
1525939

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Managed TSN Switch 5000 seri, 24 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP+ portlar 1000/10000 Mbps, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -10 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance Class B, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 ile uyumlu, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yenilikçi TSN uygulamalarının IEEE 802.1AS uyarınca hassas zaman senkronizasyonu ile gerçekleştirilmesi, çerçeve parçalama ve PROFINET akışı
Desantralize ve zaman-kritik uygulamaları ayarlamak için kapsamlı seçenekler
İyileştirilmiş performans, sağlamlık ve Ethernet ağlarının kullanılabilirliği
Klasik uygulamaların yanı sıra TSN ağlarında da kullanılabilir
FL SWITCH 2300 serisinin tüm fonksiyonlarını destekler