Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu klemens, dirençli sıcaklık saptayıcılar için üç lineer direnç aralığına ve termokupllar için bir gerilim aralığına sahip 8 kanallı bir giriş modülü sağlar. Terminal DIN EN 60751 ve SAMA uyarınca tüm yaygın platin sensörlerin yanı sıra, DIN 43760 uyarınca nikel sensörleri de destekler. Cu10, Cu50 ve Cu53 sensörlerinin yanında KTY81 ve KTY84 sensörleri de desteklenir. İletişim ya parametre kanalı (PCP, tüm sekiz ölçüm kanalı) üzerinden veya dört proses veri sözcüğü (multiplex modda her zaman dört kanal) üzerinden gerçekleştirilir.
IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC
-
Sıcaklık modülü
2897402
Inline, Sıcaklık ölçüm modülü, Analog RTD girişler: 8 (dirençli sıcaklık algılayıcıları için), bağlantı teknolojisi: 4-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
ABS
Onay kimliği: 22-2226444-PDADNV
Onay kimliği: TAA00002CUcULus Listed
Onay kimliği: E140324cULus Listed
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
4 telli teknoloji ile 8 RTD sıcaklık sensörü ve lineer dirençler bağlanabilir
DIN ve SAMA'ya uygun Pt, Ni, Cu, KTY sensör tipleri
Yüksek hassasiyet ve parazitten etkilenmeme
Sıcaklık kararlılığı
Yüksek çözünürlüklü sıcaklık ve direnç ölçümü
Direnç değerlerine parametrelendirme bitleri aracılığıyla ayrı ayrı ön ayar yapılabilir
Kanallar biribirinden bağımsız olarak bus sistemi üzerinden parametrelendirilir
Açık devre saptama hassasiyetinin parametrelendirmesi (cihaz yazılımı 1.10 itibariyle)
IEEE754'e göre kayar biçimde ek sunum
Başlangıç esnasında optik kanal tanımlaması için kanal taraması fonksiyonu